10191651
1219429
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 11,09 € |
Hauteur totale | 16.0 mm |
---|---|
Hauteur totale | 0.63 in |
Température maximale de fonctionnement | 100 °C |
Température maximale de fonctionnement | 212 °F |
Filetage | M4 |
Diamètre total | 20.0 mm |
Diamètre total | 0.787 in |
Force de traction | 19.6 kg |
Force de traction | 19.6 kg |
Matière de l'aimant | Néodyme |
Forme | Cylindrique |
Revêtement | Chromé |
Code produit | 8505111065 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer