10638248
288100150099
Quantité | Prix unitaire |
---|
Épaisseur totale | 0.8 mm |
---|---|
Épaisseur totale | 0.031 in |
Largeur totale | 25.4 mm |
Largeur totale | 1 in |
Longueur totale | 25.4 mm |
Longueur totale | 1 in |
Code produit | 3919108025 |
Type adhésif | Caoutchouc |
Longueur de rouleau | 25.4 mm |
Longueur de rouleau | 25.4 mm |
Amovible | 2 faces amovibles |
Couleur | Blanc |
Forme | Continue |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer