Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Ruostumaton teräs Olkaruuvit Ruuvit

 (6 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Ruuvit - kupukanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä olkaruuvien mallistossa on kupukanta ja kuusikulmainen kierre. Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1, 4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus min. 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Ruuvit - matala kanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä olkaruuvien mallistossa on erityisen matala kanta ja kuusikulmainen hylsyn kierre. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeusmitat ovat noin kolmasosa normaalien olkaruuvien vastaavista. Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1, 4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus min. 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Shoulder Screws - Pan Head

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Shoulder Screws - Slot Head

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Ventiloidut olakeruuvit – kupukanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Ventiloidut olakeruuvit ovat kiinnikkeitä ventilointiominaisuuksilla, jotka mahdollistavat kierteisen reiän alle jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen läpi. Se tarjoaa ilmavirtaa käyttökohteen tai kokoonpanon sisällä lämmön tai kosteuden ehkäisemiseksi. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV- ja UV-järjestelmille, sillä keskireikäjärjestelmä vähentää virtuaalista vuotoa korkeista imujärjestelmistä.

Tässä ventiloitujen olakeruuvien mallistossa on kupukanta ja kuusikulmainen kierre. Näiden ruuvien ventiloitu muotoilu mahdollistaa hallitun ilmavirran, mikä tekee niistä erinomaiset käyttökohteille, joissa oikeanlainen tuuletus on tärkeää. Näiden ruuvien olakeominaisuus tarjoaa lisäpinnan, mikä parantaa otetta.

Ne sopivat ihanteellisesti tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • AISI 304, 1.4301
  • Vahvuusluokka: 50

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)