Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(3 Tuotteet)
Näitä aluslevysuojia voi käyttää suojakorkkeina kierteisille ja kierteettömille suojakärjille. Aluslevy suojaa reunaa taaten, että reikään ei pääse likaa eikä se vahingoitu. Valikoimassamme on eri värejä koon tunnistamiseksi helpommin, kuten; väritön, harmaa, musta, vihreä, punainen, pinkki, purppura ja keltainen. Valikoimastamme löytyy eri kokoja moniin käyttökohdevaatimuksiin.
Laipattomat tulpat on suunniteltu suojaamaan reikiä suojaamatta niitä ympäröiviä alueita. Kartiorenkaat ja ontto ydin mahdollistavat monen eri halkaisijan suojaamisen. Mallissa on vetokieleke asennuksen ja irrottamisen helpottamiseksi.
Helposti vedettävät suojakorkit suojaavat päätykärkiprofiileja, kuten tankoja, putkia ja letkuja valmistusprosessin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.
Tässä sarjassa on useita tyylivaihtoehtoja, erilaisia laippamalleja ja sisätiiviste, joka takaa tukevan istuvuuden, sekä vaihtoehtoja, joissa on ergonominen vetoliuska irrottamisen helpottamiseksi.
Nämä tulpat on helppo asentaa; parhaan istuvuuden takaamiseksi sisähalkaisijan tulee olla noin 10 % pienempi kuin suojattavan osan ulkohalkaisija.
Valikoima sisältää erilaisia materiaalivaihtoehtoja, jotka tarjoavat erilaisia ominaisuuksia. Silikoni on ensiluokkainen suojausmateriaali, ja se kestää korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja. EPDM on taloudellisempi materiaali mutta vähemmän kuumuudenkestävä. Sekä silikonisia että EPDM-versioita voidaan käyttää monia kertoja. Toisaalta pehmeä PVC on taloudellisempi ja kemikaaleja kestävä ratkaisu, jolla on heikompi kuumuuden kesto ja joka on kertakäyttöinen.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa