Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

210°C

 (9 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Aluslevyn suojat

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Näitä aluslevysuojia voi käyttää suojakorkkeina kierteisille ja kierteettömille suojakärjille. Aluslevy suojaa reunaa taaten, että reikään ei pääse likaa eikä se vahingoitu. Valikoimassamme on eri värejä koon tunnistamiseksi helpommin, kuten; väritön, harmaa, musta, vihreä, punainen, pinkki, purppura ja keltainen. Valikoimastamme löytyy eri kokoja moniin käyttökohdevaatimuksiin.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Aluslevytulpat suojaukseen

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Korkean lämpötilan aluslevyllisillä suojatulpilla on kaksi materiaalivaihtoehtoa: luonnollinen silikonikumi tai musta EPDM. Ne molemmat toimivat tulppina kierteisille ja sileille rei'ille ja lisäksi suojaavat reikää ympäröivän pinnan. Aluslevy ja tulppa toimivat yhtenä yksikkönä

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kartiosuojat

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Suojakartiot tarjoavat monipuolisen kaksoisroolin palvellakseen enemmän kuin yhtä käyttötarkoitusta. Niitä voidaan käyttää paljaiden nastojen suojaamiseen tai avonaisten reikien tukkimiseen. Valikoimassa on useita värejä, jotka helpottavat koon tunnistamista. Saatavilla olevat värit ovat väritön, musta, punainen, keltainen, vihreä, sininen, ruskea ja purppura. Valikoimastamme löytyy eri kokoja kaikkiin käyttökohteisiin.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Vetomalliset suojatulpat ovat saatavana kiinteällä tulpalla tai ontolla sisuksella puristuksen helpottamiseksi. Uudelleenkäytettävät tulpat kestävät erinomaisesti kemikaaleja, ja niitä on saatavana silikonisena tai EPDM:nä lämpötiloille alttiisiin käyttökohteisiin.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Laipattomat suojatulpat

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Laipattomat tulpat on suunniteltu suojaamaan reikiä suojaamatta niitä ympäröiviä alueita. Kartiorenkaat ja ontto ydin mahdollistavat monen eri halkaisijan suojaamisen. Mallissa on vetokieleke asennuksen ja irrottamisen helpottamiseksi.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Suojateippi - korkea lämpötila

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Korkean lämpötilan pakkausteippimme ovat saatavilla jatkuvissa rullissa, ja niiden käyttölämpötila on 80 C ja 260 C välillä. Ne on helppo poistaa liimajälkiä jättämättä. Nämä teipit sopivat useimmiten yleisiin käyttötarkoituksiin ja alhaisimpien lämpötilojen sovelluksiin, sekä lukuisiin korkeiden lämpötilojen sovelluksiin erilaisten projektivaatimustesi tarpeisiin.

Valikoimaan kuuluu polyesteriteippejä, joiden maksimilämpötila on 180 C; ohuempaa sinistä versiota toimitetaan 25 micronin paksuisena, ja se sopii hyvin kaareviin sovelluksiin. Paksumpaa vihreää versiota toimitetaan 38 micronin paksuisena, ja sitä voidaan käyttää jauhemaalaukseen ja elaksointiin.

Tehokas polyimiditeippi sopii erinomaisesti elektroforeettisiin käyttökohteisiin. Ruskean rullateipin maksimilämpötila on 260 C, ja se tarjoaa hyvän kemikaalien ja hankaamiskestävyyden.

Valikoimassamme on silikonikumista valmistettu Eze-wrap-teippi, jonka maksimilämpötila on 204 C. Tämä teippi kiinnittyy itseensä muodostaen yhtenäisen massan, joka tarjoaa erinomaisen tiivisteen. Erinomainen vaihtoehto epätasaisen muotoisille esineille.

Miksi et kokeilisi lasikuituteippiä, jonka maksimilämpötila on 250 C. Tämä teippi on liuotinaineiden ja hankaamisen kestävä, ja sen tiukkaan kudottu materiaali kestää hyvin repeämistä. Sopii erinomaisesti korkeapainesovelluksiin, kuten hiekkapuhallukseen.

Tarjoamme myös valikoiman paperipakkausteippejä, joiden käyttölämpötila on 80 C ja 180 C välillä. Ne sopivat erinomaisesti maalauskohteisiin.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Suorat suojakannet ja -tulpat

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Suorat suojakannet ja -tulpat sopivat tankojen, tappien ja putken päiden päälle erinomaiseksi suojausratkaisuksi. Niillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä. Valikoima sisältää eri värejä koon tunnistamiseksi. Saatavilla olevat värit ovat väritön, musta, harmaa, keltainen, vihreä, sininen, pinkki, oranssi ja purppura. Valikoimastamme löytyy myös eri kokoja kaikkiin käyttökohteisiisi.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Vedettävät suojakannet

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Helposti vedettävät suojakorkit suojaavat päätykärkiprofiileja, kuten tankoja, putkia ja letkuja valmistusprosessin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.

Tässä sarjassa on useita tyylivaihtoehtoja, erilaisia laippamalleja ja sisätiiviste, joka takaa tukevan istuvuuden, sekä vaihtoehtoja, joissa on ergonominen vetoliuska irrottamisen helpottamiseksi.

Nämä tulpat on helppo asentaa; parhaan istuvuuden takaamiseksi sisähalkaisijan tulee olla noin 10 % pienempi kuin suojattavan osan ulkohalkaisija.

Valikoima sisältää erilaisia materiaalivaihtoehtoja, jotka tarjoavat erilaisia ominaisuuksia. Silikoni on ensiluokkainen suojausmateriaali, ja se kestää korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja. EPDM on taloudellisempi materiaali mutta vähemmän kuumuudenkestävä. Sekä silikonisia että EPDM-versioita voidaan käyttää monia kertoja. Toisaalta pehmeä PVC on taloudellisempi ja kemikaaleja kestävä ratkaisu, jolla on heikompi kuumuuden kesto ja joka on kertakäyttöinen.

  • Materiaalit: silikonikumi 600F (316C) EPDM 425F (218C) ja pehmeä polyvinyylikloridi (PVC) 425F (218C)
  • Värit: väritön, musta ja keltainen
  • Kovuus: kovuusmittarin (Shore A) 55 + 5 ja 85 +/–2

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Vetomalliset suojatulpat sopivat erinomaisesti kierteisten ja sileiden reikien suojaamiseen. Vetokieleke mahdollistaa helpon asennuksen reikään, ja siitä on myös apua irrotuksessa, jos reikä on hyvin tiukka. Materiaali on joustavaa ja mahdollistaa pienen vaihtelun suojauskoossa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)