Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
30 - 149 | 1,9903 € |
150 - 299 | 1,8345 € |
300 + | 1,7661 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Alkujännitys | 2.22 N |
---|---|
Alkujännitys | 2.22 N |
Kuormitus tuen pituudella | 23.58 N |
Kuormitus tuen pituudella | 23.58 N |
Kuormituspituus | 105.7 mm |
Kuormituspituus | 4.161 in |
Ylin käyttölämpötila | 121 °C |
Ylin käyttölämpötila | 249.8 °F |
Ulkohalkaisija | 6.1 mm |
Ulkohalkaisija | 0.24 in |
Kokonaispituus | 57.2 mm |
Kokonaispituus | 2.252 in |
Jousivakio | 0.44 Nmm |
Jousivakio | 0.44 Nmm |
Johtimen läpimitta | 0.8 mm |
Johtimen läpimitta | 0.031 in |
Materiaali | Hiiliteräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa