Nämä jousella varustetut painettavat käynnistys- ja pysäytyskytkimet on luokiteltu 10amp @ 600VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat lisäksi öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jousivakio | Kokonaispituus | Materiaali | Johtimen läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8192 € - 5,6661 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.35 Nmm
7.35 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
7,2836 € - 8,1803 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
5.5 in
139.7 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
1,7661 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.23 Nmm
0.23 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7661 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7661 € - 1,9903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.05 Nmm
0.05 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7661 € - 1,9903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.73 Nmm
1.73 Nmm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7661 € - 1,9373 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.84 Nmm
0.84 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7661 € - 1,9903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.44 Nmm
0.44 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,3274 € - 2,6041 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,8619 € - 2,0262 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8619 € - 2,0262 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.21 Nmm
1.21 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8619 € - 2,0262 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8619 € - 2,0919 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.79 Nmm
6.79 Nmm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8619 € - 2,0262 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.57 Nmm
2.57 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8619 € - 2,0262 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8756 € - 2,0399 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,8756 € - 2,0399 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,0673 € - 2,2453 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.05 Nmm
0.05 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
Hiiliteräs
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,9715 € - 2,1357 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.46 Nmm
5.46 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,1357 € - 2,3274 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.14 Nmm
2.14 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa