Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 + | 5,0418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Materiaali | Nailon |
Kaapelityyppi | 7.1–8,5 mm: n |
Kokonaiskorkeus | 19.4 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.764 in |
Kokonaispituus | 47.7 mm |
Kokonaispituus | 1.878 in |
Sovittimen väri | Musta |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 8.5 mm |
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 0.335 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 10.8 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.425 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa