Valikko Haku

Kuitujen taittumista rajoittavat putket - 1-4 purku

Varastossa

Optisen kuidun komponentit mahdollistavat aramidia sisältävien useiden pienten kuitujen päättämisen mekaanisesti ja turvallisesti. Jakosarjat ovat pinottavissa ja sisältävät ulostulon enintään 4 kuidulle. Tarjolla on myös kaikki sovittimet sisältävä kehityssarja (OFM-4-05-19BLK). Valmistettu UL94-V2-luokitellusta mustasta nailonista.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
5,1678 € - 5,1678 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
4.1 mm
5.0 mm
2,8972 € - 2,8972 € 4 Varastossa
5.0 mm
10,6673 € - 10,6673 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
5.1 mm
6.0 mm
3,5764 € - 3,5764 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
5.1 mm
6.0 mm
3,199 € - 3,199 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
5.0 mm
6.4 mm
5,0418 € - 5,0418 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
8.5 mm
10.8 mm
8,263 € - 8,263 € 40 Varastossa
2.5 mm
3.5 mm
Valokuidun jako-osa Musta 4.1-5.0 mm

OFM-C-3-05-19BK

Hinta-alue
5,1678 € - 5,1678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    7.1–8,5 mm: n
  • Kokonaiskorkeus
    19.4 mm
  • Kokonaispituus
    47.7 mm
Valokuidun jako-osa Musta 5.0 mm: n OFBLT -

OFM-T-05-19BLK

Hinta-alue
2,8972 € - 2,8972 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    5.0 - 6,35 mm OFBLT
  • Kokonaiskorkeus
    19.4 mm
  • Kokonaispituus
    47.7 mm
Valokuidun jako-osa Musta 2.5-10.8 mm

OFM-4-05-19BLK

Hinta-alue
10,6673 € - 10,6673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    2.5-10.8 mm
  • Kokonaispituus
    47.7 mm
  • Sovittimen väri
    Musta
Valokuidun jako-osa Musta 5.1-6.0 mm

OFM-C-4-05-19BK

Hinta-alue
3,5764 € - 3,5764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    7.1–8,5 mm: n
  • Kokonaiskorkeus
    19.4 mm
  • Kokonaispituus
    47.7 mm
Valokuidun jako-osa Musta 5.0 - 6,35 mm OFBLT

OFM-T-635-19BLK

Hinta-alue
3,199 € - 3,199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    5.0 - 6,35 mm OFBLT
  • Kokonaiskorkeus
    19.4 mm
  • Kokonaispituus
    47.7 mm
Valokuidun jako-osa Musta 8,5–10.8 mm

OFM-C-7-05-19BK

Hinta-alue
5,0418 € - 5,0418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    7.1–8,5 mm: n
  • Kokonaiskorkeus
    19.4 mm
  • Kokonaispituus
    47.7 mm
Valokuidun jako-osa Musta 2,5-3,5 mm

OFM-C-1-05-19BK

Hinta-alue
8,263 € - 8,263 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    7.1–8,5 mm: n
  • Kokonaiskorkeus
    19.4 mm
  • Kokonaispituus
    47.7 mm