Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
24 - 119 | 17,9352 € |
120 + | 16,8673 € |
Tarttuva alusta | Polyester Film |
---|---|
Liimatyyppi | Rubber |
Väri | Läpikuultava |
Irrotettavan taustakalvon väri | Valkoinen |
Irrotettavuus | Pysyvä |
Irrotettavan taustakalvon tyyppi | Silikonipäällysteinen |
Tartuntapinnan + alustan paksuus | 3.0 mm |
Tartuntapinnan + alustan paksuus | 0.118 in |
Taustakalvon paksuus | 0.5 mm |
Taustakalvon paksuus | 0.5 mm |
Taustakalvon leveys | 25.4 mm |
Taustakalvon leveys | 1 in |
Kokonaisleveys | 25.4 mm |
Kokonaisleveys | 1 in |
Rullan pituus | 55.0 m |
Rullan pituus | 180.446 ft |
Tullinimike | 3919101990 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa