DK-kalvossa on pysyvä kumiliimapito, ja se on vaahtomuoviteippiä ohuempaa. Kumiliima tarttuu tehokkaasti ja on suunniteltu monen eri tyyppisen pinnan kiinnitykseen. Tarjolla on kaksi liimapaksuutta, mikä lisää joustavuutta käyttökohteille: 3.0 mm teippi vähemmän vaativiin, kustannustietoisiin projekteihin. 4.5 mm teippi käyttökohteisiin, joissa vaaditaan parempaa leikkauslujuutta: pursotukset, nimikyltit, pakkaukset ja sidonta, kyltit, myyntipiste-esittelyt, aaltopahvikansiot/laatikot, muovikiinnikkeet
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tarrapinnan leveys | Kokonaispituus | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,9427 € - 28,9427 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
600.066 ft
182.9 m
|
||||||||
42,3051 € - 45,016 € | 6 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
13,8689 € - 14,7725 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
16,8673 € - 17,9352 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
12,8147 € - 12,8147 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
54,3259 € - 57,776 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa