Jousialuslevyt on tarkoitettu taipumaan käyttökohteissa, mikä kasvattaa kitkaa ja vähentää riskiä, että pultti tai mutteri löystyy. Niitä on saatavilla niukkahiilisestä teräksestä tai luonnonasetaalista valmistettuna.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0263 € - 0,0324 € | 3903 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
0,0454 € - 0,0561 € | 988 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
M6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
0,0369 € - 0,0456 € | 2817 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
M6
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,0809 € - 0,0999 € | 376 Varastossa |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
0,0301 € - 0,0372 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,0871 € - 0,1076 € | 29998 Varastossa |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
17SPRINGW300 | 0,0282 € - 0,0348 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M5
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||||
0,0456 € - 0,0564 € | 784 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
M8
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
0,0169 € - 0,0169 € | 3158 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
0,0234 € - 0,0234 € | 1770 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0162 € - 0,0162 € | 15172 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
M3
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,0223 € - 0,0223 € | 21 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0424 € - 0,0424 € | 1992 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M8
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa