Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaishalkaisija | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6295 € - 5,1612 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alumiini
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
2,2045 € - 2,7362 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
7,275 € - 7,6511 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alumiini
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
2,1008 € - 2,6065 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
2,5547 € - 3,1771 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
15,0818 € - 15,8728 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
2,6847 € - 2,8183 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
10,72 € - 29,5848 € | 854 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
7,9407 € - 21,9371 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
5,1615 € - 14,2893 € | 1253 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alumiini
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
8,8717 € - 24,4672 € | 250 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
3,8334 € - 10,6091 € | 425 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
13,3624 € - 28,061 € | 78 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
8,9813 € - 24,8409 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
7,6806 € - 21,2183 € | 539 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alumiini
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
13,0064 € - 34,1275 € | 50 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
5,1751 € - 14,2893 € | 145 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
5,7091 € - 15,7268 € | 529 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
1,0143 € - 2,1302 € | 500 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
13,9648 € - 38,5839 € | 125 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa