Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Funda termorretráctil Tubo termorretráctil

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Carretes de tubo termoretráctil - 3:1, no adhesivo

En stock En producción

La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tubo de compresión al calor - 2:1, translúcido

En stock En producción

La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. Las propiedades de baja temperatura de compresión, alta flexibilidad y fuerza mecánica superior hacen que este producto sea ampliamente utilizado en comunicaciones, electrónica y vehículos especializados. La versión traslúcida es para aplicaciones en las que las propiedades retardantes al fuego no son requeridas pero el aislamiento eléctrico y el rendimiento mecánico resultan importantes. Este producto consigue que los sustratos estén uniformes con menos variación longitudinal en vez de más tubo de PVC. Esta superficie pulida es muy atractiva apta para muchas y diferentes aplicaciones de automoción y otros bienes de consumo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tubo termoretráctil - 2:1, con bandas amarillas y verdes

En stock En producción

La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La formulación está especialmente diseñada para garantizar que el tubo cumpla la Norma UL224. Está libre de sustancias dañinas para el medio ambiente como PBBOs, PBBs y PBBEs. No produce dioxina cuando se quema. Las propiedades de baja temperatura de compresión, alta flexibilidad y fuerza mecánica superior hacen que este producto sea ampliamente utilizado en comunicaciones, electrónica y vehículos especializados. La versión con bandas amarillas y verdes es muy retardante al fuego, tiene una elevada resistencia a los rayos UV y unas excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tubo termoretráctil - 3:1, recubrimiento adhesivo

En stock En producción

El tubo de termorretráctil con recubrimiento adhesivo ofrece aislamiento y sellado en aplicaciones como arneses y empalmes. Este tubo está disponible en una variedad de colores para codificar los componentes y cumple la normativa RoHS. Conforme a HS. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)