Menu Search

Tubo termoretráctil - 2:1, con bandas amarillas y verdes

En stock

La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La formulación está especialmente diseñada para garantizar que el tubo cumpla la Norma UL224. Está libre de sustancias dañinas para el medio ambiente como PBBOs, PBBs y PBBEs. No produce dioxina cuando se quema. Las propiedades de baja temperatura de compresión, alta flexibilidad y fuerza mecánica superior hacen que este producto sea ampliamente utilizado en comunicaciones, electrónica y vehículos especializados. La versión con bandas amarillas y verdes es muy retardante al fuego, tiene una elevada resistencia a los rayos UV y unas excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
58 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior (contraído) Diámetro interior previamente a la contracción Forma del tubo Compra
22,20 € - 23,37 € En producción
0.8 mm
1.6 mm
Redonda
25,44 € - 26,78 € En producción
2.4 mm
4.8 mm
Redonda
50,54 € - 53,20 € En producción
9.5 mm
19.0 mm
Redonda
23,27 € - 24,49 € En producción
3.2 mm
6.4 mm
Redonda
57,28 € - 60,30 € En producción
2.4 mm
4.8 mm
Redonda
10391815 101,03 € - 106,34 € 7 En stock
9.5 mm
19.0 mm
Plano
23,75 € - 25,01 € En producción
6.5 mm
12.7 mm
Redonda
55,87 € - 58,81 € En producción
12.0 mm
25.4 mm
Redonda
23,00 € - 24,20 € En producción
5.0 mm
9.5 mm
Redonda
167,80 € - 176,63 € En producción
4.8 mm
9.5 mm
Plano
368,12 € - 387,50 € En producción
19.0 mm
38.1 mm
Plano
22,20 € - 23,37 € En producción
1.2 mm
2.4 mm
Redonda
25,44 € - 26,78 € En producción
4.8 mm
9.5 mm
Redonda
63,84 € - 67,19 € 33 En stock
0.6 mm
1.2 mm
Redonda
94,82 € - 99,82 € En producción
4.8 mm
9.5 mm
Plano
129,58 € - 136,40 € 6 En stock
12.7 mm
25.4 mm
Plano
20,05 € - 21,11 € En producción
0.8 mm
1.6 mm
Redonda
20,86 € - 21,96 € En producción
1.5 mm
3.2 mm
Redonda
139,95 € - 147,31 € En producción
6.4 mm
12.7 mm
Plano
12,98 € - 13,67 € 143 En stock
1.6 mm
3.2 mm
Redonda
  • de 3
Tubos termorretratáveis - Azul; Diámetro interior previamente a la contracción 1.6 mm | 0.063 in; Diámetro interior (contraído) 0.8 mm | 0.031 in

10357583

Rango de precios
23,37 € - 22,20 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Azul
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Azul; Diámetro interior previamente a la contracción 4.8 mm | 0.189 in; Diámetro interior (contraído) 2.4 mm | 0.094 in

10357682

Rango de precios
26,78 € - 25,44 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Azul
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Rojo; Diámetro interior previamente a la contracción 19.0 mm | 0.748 in; Diámetro interior (contraído) 9.5 mm | 0.374 in

10357590

Rango de precios
53,20 € - 50,54 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Rojo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Rojo; Diámetro interior previamente a la contracción 6.4 mm | 0.252 in; Diámetro interior (contraído) 3.2 mm | 0.126 in

10357712

Rango de precios
24,49 € - 23,27 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Rojo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 4.8 mm | 0.189 in; Diámetro interior (contraído) 2.4 mm | 0.094 in

10391785

Rango de precios
60,30 € - 57,28 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 19.0 mm | 0.748 in; Diámetro interior (contraído) 9.5 mm | 0.374 in

10391815

Rango de precios
106,34 € - 101,03 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil 2:1 12.7 mm PO Natural

10630235

Rango de precios
25,01 € - 23,75 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Natural
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 25.4 mm PO Natural

10634226

Rango de precios
58,81 € - 55,87 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Natural
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Natural; Diámetro interior previamente a la contracción 9.5 mm | 0.374 in; Diámetro interior (contraído) 5.0 mm | 0.197 in

10357736

Rango de precios
24,20 € - 23,00 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Natural
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 9.5 mm PO Amarillo:Verde

10644195

Rango de precios
176,63 € - 167,80 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo:Verde
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil 2:1 38.1 mm PO Amarillo:Verde

10635643

Rango de precios
387,50 € - 368,12 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo:Verde
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubos termorretratáveis - Rojo; Diámetro interior previamente a la contracción 2.4 mm | 0.094 in; Diámetro interior (contraído) 1.2 mm | 0.047 in

10357637

Rango de precios
23,37 € - 22,20 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Rojo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Rojo; Diámetro interior previamente a la contracción 9.5 mm | 0.374 in; Diámetro interior (contraído) 4.8 mm | 0.189 in

10357743

Rango de precios
26,78 € - 25,44 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Rojo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 1.2 mm | 0.047 in; Diámetro interior (contraído) 0.6 mm | 0.024 in

10391754

Rango de precios
67,19 € - 63,84 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 9.5 mm | 0.374 in; Diámetro interior (contraído) 4.8 mm | 0.189 in

10391792

Rango de precios
99,82 € - 94,82 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 25.4 mm | 1 in; Diámetro interior (contraído) 12.7 mm | 0.5 in

10391822

Rango de precios
136,40 € - 129,58 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubos termorretratáveis - Natural; Diámetro interior previamente a la contracción 1.6 mm | 0.063 in; Diámetro interior (contraído) 0.8 mm | 0.031 in

10357569

Rango de precios
21,11 € - 20,05 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Natural
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Natural; Diámetro interior previamente a la contracción 3.2 mm | 0.126 in; Diámetro interior (contraído) 1.5 mm | 0.059 in

10357668

Rango de precios
21,96 € - 20,86 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Natural
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Amarillo;Verde; Diámetro interior previamente a la contracción 12.7 mm | 0.5 in; Diámetro interior (contraído) 6.4 mm | 0.252 in

10392508

Rango de precios
147,31 € - 139,95 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo:Verde
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 3.2 mm | 0.126 in; Diámetro interior (contraído) 1.6 mm | 0.063 in

10391686

Rango de precios
13,67 € - 12,98 €

Niveles de existencias
143 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo en caja
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 12.7 mm | 0.5 in; Diámetro interior (contraído) 6.4 mm | 0.252 in

10391723

Rango de precios
17,36 € - 16,49 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo en caja
Tubos termorretratáveis - Negro; Diámetro interior previamente a la contracción 12.7 mm | 0.5 in; Diámetro interior (contraído) 6.4 mm | 0.252 in

10357552

Rango de precios
25,63 € - 24,35 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Negro
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 25.4 mm PO Negro

10631935

Rango de precios
58,81 € - 55,87 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Negro
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Negro; Diámetro interior previamente a la contracción 9.5 mm | 0.374 in; Diámetro interior (contraído) 4.8 mm | 0.189 in

10357767

Rango de precios
24,20 € - 23,00 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Negro
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Azul; Diámetro interior previamente a la contracción 19.0 mm | 0.748 in; Diámetro interior (contraído) 9.5 mm | 0.374 in

10357606

Rango de precios
53,20 € - 50,54 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Azul
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Azul; Diámetro interior previamente a la contracción 9.5 mm | 0.374 in; Diámetro interior (contraído) 4.8 mm | 0.189 in

10357750

Rango de precios
26,78 € - 25,44 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Azul
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 6.4 mm | 0.252 in; Diámetro interior (contraído) 3.2 mm | 0.126 in

10391709

Rango de precios
14,86 € - 14,12 €

Niveles de existencias
154 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo en caja
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 25.4 mm | 1 in; Diámetro interior (contraído) 12.7 mm | 0.5 in

10391747

Rango de precios
37,62 € - 35,74 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo en caja
Tubos termorretratáveis - Negro; Diámetro interior previamente a la contracción 19.0 mm | 0.748 in; Diámetro interior (contraído) 9.5 mm | 0.374 in

10357613

Rango de precios
47,81 € - 45,42 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Negro
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Negro; Diámetro interior previamente a la contracción 4.8 mm | 0.189 in; Diámetro interior (contraído) 2.4 mm | 0.094 in

10357699

Rango de precios
24,20 € - 23,00 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Negro
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretractiles - Azul; Diámetro interior previamente a la contracción 12.7 mm | 0.5 in; Diámetro interior (contraído) 6.4 mm | 0.252 in

10357545

Rango de precios
28,51 € - 27,09 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Azul
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Azul; Diámetro interior previamente a la contracción 25.4 mm | 1 in; Diámetro interior (contraído) 12.7 mm | 0.5 in

10357651

Rango de precios
67,11 € - 63,76 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Azul
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 4.8 mm | 0.189 in; Diámetro interior (contraído) 2.4 mm | 0.094 in

10391693

Rango de precios
16,40 € - 15,57 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo en caja
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 19.0 mm | 0.748 in; Diámetro interior (contraído) 9.5 mm | 0.374 in

10391730

Rango de precios
29,81 € - 28,32 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo en caja
Tubo termorretráctil 2:1 1.6 mm PO Negro

10631928

Rango de precios
20,60 € - 19,56 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Negro
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 3.2 mm PO Negro

10632116

Rango de precios
21,41 € - 20,35 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Negro
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Azul; Diámetro interior previamente a la contracción 2.4 mm | 0.094 in; Diámetro interior (contraído) 1.2 mm | 0.047 in

10357644

Rango de precios
23,37 € - 22,20 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Azul
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 9.5 mm | 0.374 in; Diámetro interior (contraído) 4.8 mm | 0.189 in

10391716

Rango de precios
16,40 € - 15,57 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo en caja
Tubo termorretráctil 2:1 2.4 mm PO Negro

10640005

Rango de precios
20,60 € - 19,56 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Negro
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Negro; Diámetro interior previamente a la contracción 6.4 mm | 0.252 in; Diámetro interior (contraído) 3.2 mm | 0.126 in

10357729

Rango de precios
21,96 € - 20,86 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Negro
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Rojo; Diámetro interior previamente a la contracción 1.6 mm | 0.063 in; Diámetro interior (contraído) 0.8 mm | 0.031 in

10357576

Rango de precios
23,37 € - 22,20 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Rojo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 4.8 mm PO Rojo

10629031

Rango de precios
26,13 € - 24,82 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Rojo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 3.2 mm | 0.126 in; Diámetro interior (contraído) 1.6 mm | 0.063 in

10391778

Rango de precios
79,06 € - 75,11 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil 2:1 16.0 mm PO Amarillo

10642085

Rango de precios
134,36 € - 127,64 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 38.1 mm | 1.5 in; Diámetro interior (contraído) 19.0 mm | 0.748 in

10391846

Rango de precios
265,66 € - 252,38 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubos termorretratáveis - Natural; Diámetro interior previamente a la contracción 2.4 mm | 0.094 in; Diámetro interior (contraído) 1.3 mm | 0.051 in

10357620

Rango de precios
21,11 € - 20,05 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Natural
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Natural; Diámetro interior previamente a la contracción 6.4 mm | 0.252 in; Diámetro interior (contraído) 3.0 mm | 0.118 in

10357705

Rango de precios
21,96 € - 20,86 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Natural
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Amarillo;Verde; Diámetro interior previamente a la contracción 6.4 mm | 0.252 in; Diámetro interior (contraído) 3.2 mm | 0.126 in

10392492

Rango de precios
123,80 € - 117,61 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo:Verde
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubos termorretratáveis - Amarillo;Verde; Diámetro interior previamente a la contracción 25.4 mm | 1 in; Diámetro interior (contraído) 12.7 mm | 0.5 in

10392522

Rango de precios
234,80 € - 223,07 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo:Verde
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubos termorretractiles - Rojo; Diámetro interior previamente a la contracción 12.7 mm | 0.5 in; Diámetro interior (contraído) 6.4 mm | 0.252 in

10357538

Rango de precios
28,51 € - 27,09 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Rojo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil 2:1 3.2 mm PO Rojo

10637760

Rango de precios
23,90 € - 22,71 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Rojo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Retardante al fuego
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 2.4 mm | 0.094 in; Diámetro interior (contraído) 1.2 mm | 0.047 in

10391761

Rango de precios
73,13 € - 69,47 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 12.7 mm | 0.5 in; Diámetro interior (contraído) 6.4 mm | 0.252 in

10391808

Rango de precios
90,92 € - 86,37 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil - Amarillo; Diámetro interior previamente a la contracción 32.0 mm | 1.26 in; Diámetro interior (contraído) 16.0 mm | 0.63 in

10391839

Rango de precios
200,83 € - 190,79 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubo termorretráctil 2:1 19.0 mm PO Natural

10634974

Rango de precios
46,64 € - 44,31 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Natural
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Natural; Diámetro interior previamente a la contracción 4.8 mm | 0.189 in; Diámetro interior (contraído) 2.5 mm | 0.098 in

10357675

Rango de precios
24,20 € - 23,00 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Color
    Natural
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Caja
  • Características especiales
    Sin propiedad retardante al fuego
Tubos termorretratáveis - Amarillo;Verde; Diámetro interior previamente a la contracción 3.2 mm | 0.126 in; Diámetro interior (contraído) 1.6 mm | 0.063 in

10392485

Rango de precios
127,78 € - 121,40 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo:Verde
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo
Tubos termorretratáveis - Amarillo;Verde; Diámetro interior previamente a la contracción 19.0 mm | 0.748 in; Diámetro interior (contraído) 9.5 mm | 0.374 in

10392515

Rango de precios
167,18 € - 158,82 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Adhesión
    Sin adhesivo
  • Certificación
    UL
  • Color
    Amarillo:Verde
  • Material
    PO
  • Estilo de paquete
    Rollo