Menu Search

Tapón protector roscado - Estándar de rosca compatible - UNF Tamaños de rosca compatibles - 7/8 in x 14 ; Totalmente roscado

This 7/8-14UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Referencia de Essentra:

10149485

Número de pieza del fabricante:

BLWF120A

2466 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,6361 €
2500 - 12499 0,3029 €
12500 + 0,2878 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

159,03 €

250 x 0,6361 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material Nylon
Estándar de rosca compatible UNF
Diámetro general 32.6 mm
Altura general 22.6 mm
Anchura entre llaves del cabezal 19.0 mm
Longitud bajo el hombro 14.2 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros