10107805
9301000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,9525 € |
1000 - 4999 | 0,4535 € |
5000 + | 0,4309 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Amarillo |
---|---|
Estándar de rosca compatible | UNF |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | 1/2 |
Diámetro de inclinación | 20.0 NaN |
Diámetro de inclinación | 20.0 NaN |
Diámetro general | 20.0 mm |
Diámetro general | 0.787 in |
Altura general | 14.5 mm |
Altura general | 0.571 in |
Código de material | 3926909790 |
Estilo de fijación | Roscado |
Altura roscada | 12.5 mm |
Altura roscada | 0.492 in |
Material completo | Polietileno de alta densidad |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar