Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip - Altura general 14.5 mm | 0.571 in ; Longitud general 16.0 mm | 0.63 in ; Anchura general 10.8 mm | 0.425 in

This edge mount cable tie holder is made from a nylon housing and 304 stainless steel internal clip. Ideal for mounting cable ties to either steel or plastic panel edges. Rated to UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10009451

Número de pieza del fabricante:

FTH-31-01

547803 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3081 €
5000 + 0,2846 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

308,10 €

1000 x 0,3081 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje en bordes
Longitud del cable 3.0 mm
Altura general 14.5 mm
Longitud general 16.0 mm
Anchura general 10.8 mm
Material completo Poliamida 6.6; Acero inoxidable
Material de agarre Acero inoxidable 304
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros