10271339
491320
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,624 € |
50 + | 1,542 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M6 |
---|---|
Longitud de la rosca | 15.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.591 in |
Material del espárrago | Acero |
Diámetro del pomo | 28.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.102 in |
Altura general | 41.0 mm |
Altura general | 1.614 in |
Número de lóbulos | 5 |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Color | Negro |
Color del capuchón | Natural |
Código de material | 3926300090 |
Material del pomo | TPE |
Estilo de fijación | Tornillo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar