Menu Search

Cinta de espuma de goma Remo One, 1 cara removible

En stock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,095 € - 0,10 € 1001 En stock
Pieza de cinta de espuma - Color - Blanco ; Tipo de paquete - Rollo ; Longitud general - 127.0 mm | 5 in ; Longitud general - 127.0 mm | 5 in ; Grosor general - 1.6 mm | 0.063 in ; Cantidad por cartón - 1 roll ; Forma - Rectangular

10383315

Rango de precios
0,10 € - 0,095 €

Niveles de existencias
1001 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Calidad de extraíble
    Removable
  • Longitud general
    127.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3919908099