Menu Search

Abrazaderas para cables - Montura adhesiva, aluminio, 2 brazos

En stock

Este clip para cables de aluminio ajustable tiene una base adhesiva para una instalación fácil y segura. Los brazos se flexionan alrededor de los haces para sujetarlos bien. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
10000243 0,1709 € - 0,1797 € 118350 En stock
10000236 0,1525 € - 0,1605 € 61498 En stock
Abrazaderas para cables - Montaje adhesivo - 9.5 mm | 0.374 in

10000243

Rango de precios
0,1797 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
118350 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.3 mm
  • Longitud de la base
    15.7 mm
  • Anchura de la base
    18.8 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.5 mm
Abrazaderas para cables - Montaje adhesivo - 6.0 mm | 0.236 in

10000236

Rango de precios
0,1605 € - 0,1525 €

Niveles de existencias
61498 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud de la base
    11.3 mm
  • Anchura de la base
    16.8 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.0 mm