NylonM2.5 x .45PanSlotted Kolomschroef

Item Code: 1306191
Nylon 6/6M2.5 x .45PanSlotted Kolomschroeven met een draadlengte van 6.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 0121350000VR

In Stock!

Description
Quantity
Unit Price
Options
Thread Size
:
M2.5 x .45
Thread Length
:
6,0 mm
Head Type
:
Pan
Drive Type
:
Slotted
Package Quantity
:
1000
Standard Pack: 1000

Buy in multiples of: 1000

Please contact Customer Services for more information
essential solutions
delivered