NylonM2 x .4PanSlotted Kolomschroef

Item Code: 1306189
Nylon 6/6M2 x .4PanSlotted Kolomschroeven met een draadlengte van 6.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 0121760000VR

In Stock!

Description
Quantity
Unit Price
Options
Thread Size
:
M2 x .4
Thread Length
:
6,0 mm
Head Type
:
Pan
Drive Type
:
Slotted
Package Quantity
:
1000
Standard Pack: 1000

Buy in multiples of: 1000

1000 : £0.101 10000 : £0.0994 20000 : £0.0974
essential solutions
delivered