Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Permanent Dichtungsband Selbstklebende Dichtung

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Dichtstreifen und Dichtklebeband ‒ PVC mit niedriger Dichte

Auf Lager In Produktion

Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Dichtstreifen und Dichtklebeband ‒ Urethan (Poron)

Auf Lager In Produktion

Die Dichtstreifen aus hochdichtem Urethan (Poron) bestehen aus einem offenen Zellschaum, der unter Druck die Eigenschaften geschlossener Zellen aufweist. Sie bieten äußerst geringe Druckverformung, gute Stoßfestigkeit und wenig Ausgasung. Klebstoff: Dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Kautschuk- oder auf Acrylbasis. Unser auf Kautschuk basierendes Klebesystem umfasst eine Klebefolie für unelastische Eigenschaften. Testmethode: ASTM D3574 Dichte (lb/ft3): 15 ; Kompressionsablenkung: 4 bis 8 psi ; Druckverformung: (50%) 10 max. Gebrauchstemperatur: Kautschukbasis: -20F bis 150F (-29C-66C); Acrylbasis: -20F bis 190F (-29C-88C); ; Entflammbarkeit: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Elektrogehäuse, Zugangstüren/-Paneele, Lüftungs- und Entlüftungsdichtung, Beleuchtung, HVAC-Gehäuse, Elektronikzubehör.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Dichtstreifen und Dichtklebebänder ‒ EPDM

Auf Lager In Produktion

EPDM Dichtungsstreifen und Dichtungsband bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.

Spezifikationen:

  • Permanenter druckempfindlicher Klebstoff auf Acrylatbasis
  • ASTM D1667
  • Dichte (lb/ft3): 7
  • Kompressionsablenkung: 2 psi
  • Druckverformung: (50 %) 8 max.
  • Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: -40F bis 180F
  • FMVSS 302.

Anwendungen:
  • HVAC
  • Geräte
  • Bauwesen
  • Allgemeine Montage.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)