Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LDPE Schrauben- und Mutternschutzkappen

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Schraubenabdeckkappen

Auf Lager In Produktion

Schraubenabdeckkappen bieten Schutz bei Gerüstanwendungen. Das Design ermöglicht es, sie formschlüssig auf alle freiliegenden Klemmbolzen des Gerüsts aufzusetzen.

Der Schutz, den diese Kappen bieten, schützt vor Verwitterung und Beschädigung der Bolzen durch die Menschen, die in ihrer Nähe arbeiten - und beugt auch Verletzungen der Arbeiter vor. Das harte Material, das zur Herstellung der Kappen verwendet wird, sorgt für einen festen Sitz und eine lange Lebensdauer, egal wo sie angebracht werden.

Hergestellt nach Industriestandardgrößen für eine einfache Montage und Benutzerfreundlichkeit. Dadurch brauchen die Gerüststollen nicht mehr gemessen werden. Sie sind mit einem Innendurchmesser von 13 mm erhältlich und verfügen über ein graduelles Rippendesign, das die Kappe nach dem Anbringen sicher hält.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe: Gelb

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schraubenschutzkappen

Auf Lager In Produktion

Bolzenschutzkappen schützen Verbindungselemente vor Manipulationen und Witterungseinflüssen. Sie sind ideal für Bolzen, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben und verleihen deiner Anwendung ein ansprechenderes Aussehen.

Dieses Sortiment ist in einer großen Auswahl an Größen erhältlich, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Die Kappen sind entweder für Zollmaß UNF-, metrische ISO 4017- oder DIN 933-Normschrauben erhältlich.

  • Materials: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Grau und Weiß

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)