Menge | Preis pro Stück |
---|---|
5 - 24 | 18,7092 € |
25 - 49 | 17,7834 € |
50 - 99 | 16,83 € |
100 + | 14,9646 € |
Farbe | Grau |
---|---|
Hauptmaterial | Edelstahl AISI 304 |
Griffausführung | Abgeschrägter Arm |
Montageart | Rückseite |
Durchmesser Unterteil | 25.0 mm |
Durchmesser Unterteil | 0.984 in |
Höhe Unterteil | 19.0 mm |
Höhe Unterteil | 0.748 in |
Gesamthöhe | 46.0 mm |
Gesamthöhe | 1.811 in |
Gewindelänge | 19.0 mm |
Gewindelänge | 0.748 in |
Grifflänge | 95.0 mm |
Grifflänge | 3.74 in |
Gewindegröße | M12 |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.