Menü Suche

Zugfeder 19.1 mm 13.03 Nmm Edelstahl

This extension spring is made from stainless steel with a length of 63.5 mm an outside diameter of 19.05 mm and 13.03 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Artikelnr:

1217564

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 5,3613 €
150 - 299 5,0987 €
300 + 4,9329 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

160,84 €

30 x 5,3613 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anfangsspannung 23.22 N
Belastung auf Belastungslänge 258.22 N
Vorgespannte Länge 81.5 mm
Maximale Anwendungstemperatur 230 °C
Außendurchmesser 19.1 mm
Gesamtlänge 63.5 mm
Federrate 13.03 Nmm
Drahtdurchmesser 2.9 mm
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns