Menü Suche

Zugfeder 10.6 mm 0.37 Nmm Edelstahl

This extension spring is made from stainless steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 10.67 mm and 0.37 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Artikelnr:

1217514

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 2,6806 €
150 - 299 2,5424 €
300 + 2,4733 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

80,42 €

30 x 2,6806 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anfangsspannung 3.04 N
Belastung auf Belastungslänge 33.57 N
Vorgespannte Länge 152.2 mm
Maximale Anwendungstemperatur 260 °C
Außendurchmesser 10.6 mm
Gesamtlänge 69.9 mm
Federrate 0.37 Nmm
Drahtdurchmesser 1.1 mm
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns