Menge | Preis pro Stück |
---|---|
30 - 149 | 2,3352 € |
150 - 299 | 2,197 € |
300 + | 2,1417 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anfangsspannung | 1.85 N |
---|---|
Anfangsspannung | 1.85 N |
Belastung auf Belastungslänge | 19.64 N |
Belastung auf Belastungslänge | 19.64 N |
Vorgespannte Länge | 41.7 mm |
Vorgespannte Länge | 1.642 in |
Maximale Anwendungstemperatur | 260 °C |
Maximale Anwendungstemperatur | 500 °F |
Außendurchmesser | 6.1 mm |
Außendurchmesser | 0.24 in |
Gesamtlänge | 25.4 mm |
Gesamtlänge | 1 in |
Federrate | 1.09 Nmm |
Federrate | 1.09 Nmm |
Drahtdurchmesser | 0.8 mm |
Drahtdurchmesser | 0.031 in |
Material | Edelstahl |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.