Menü Suche

Zugfeder 19.1 mm 1.44 Nmm Carbonstahl

This extension spring is made from carbon steel with a length of 101.6 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.44 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Artikelnr:

1217460

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 3,7998 €
150 - 299 3,6064 €
300 + 3,482 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

113,99 €

30 x 3,7998 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anfangsspannung 12.32 N
Belastung auf Belastungslänge 137.09 N
Vorgespannte Länge 188.2 mm
Maximale Anwendungstemperatur 121 °C
Außendurchmesser 19.1 mm
Gesamtlänge 101.6 mm
Federrate 1.44 Nmm
Drahtdurchmesser 2.2 mm
Material Carbonstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns