Menü Suche

Zugfeder 10.6 mm 6.79 Nmm Carbonstahl

This extension spring is made from carbon steel with a length of 28.45 mm an outside diameter of 10.67 mm and 6.79 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Artikelnr:

1217418

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 2,0488 €
150 - 299 1,9483 €
300 + 1,8792 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

61,46 €

30 x 2,0488 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anfangsspannung 6.23 N
Belastung auf Belastungslänge 70.28 N
Vorgespannte Länge 37.9 mm
Maximale Anwendungstemperatur 121 °C
Außendurchmesser 10.6 mm
Gesamtlänge 28.5 mm
Federrate 6.79 Nmm
Drahtdurchmesser 1.4 mm
Material Carbonstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns