Menü Suche

Zugfeder 6.1 mm 0.19 Nmm Carbonstahl

This extension spring is made from carbon steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.19 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Artikelnr:

1217404

15 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 2,5424 €
150 - 299 2,4181 €
300 + 2,349 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

76,27 €

30 x 2,5424 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anfangsspannung 2.22 N
Belastung auf Belastungslänge 23.58 N
Vorgespannte Länge 224.5 mm
Maximale Anwendungstemperatur 121 °C
Außendurchmesser 6.1 mm
Gesamtlänge 114.3 mm
Federrate 0.19 Nmm
Drahtdurchmesser 0.8 mm
Material Carbonstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns