Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0354 € |
5000 - 19999 | 0,0318 € |
20000 + | 0,0286 € |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Kompatible Kabelform | Rund |
Material | PA |
Kabelgröße | AWN |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 10.2 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.402 in |
Kopflänge | 10.4 mm |
Kopflänge | 0.409 in |
Maximale Plattenstärke | 1.6 mm |
Maximale Plattenstärke | 0.063 in |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Gesamtbreite | 10.9 mm |
Gesamtbreite | 0.429 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.