Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 + | 0,5955 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlänge | 12.3 mm |
---|---|
Ankerlänge | 0.484 in |
Kopfdurchmesser | 15.9 mm |
Kopfdurchmesser | 0.626 in |
Plattenstärkenbereich | 2.0 - 5.0 mm |
Plattenstärkenbereich | 0.079 - 0.197 in |
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 10.0 - 1.6 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.394 - 0.063 in |
Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte | 9.1 - 9.5 mm | 0.358 - 0.374 in |
Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte | 0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in |
Betriebstemperaturbereich | -50 - 100 °C |
Betriebstemperaturbereich | -58 - 212 °F |
Schlitzgröße | 1.8 mm |
Schlitzgröße | 1.8 mm |
Kopfhöhe | 5.0 mm |
Kopfhöhe | 0.197 in |
Nietentyp | Vierteldrehbefestigung |
Antriebstyp | Mit Schlitz |
Lochform | Rechteckig |
Nietenbefestigungsausführung | Vierteldrehung |
Hauptmaterial | Acetal |
Farbe | Schwarz |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 HB |
Ausführung | Style 5 |
Vormontierte Niete | Ja |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.