Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 50,1911 € |
25 + | 26,8479 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zungenlänge | 33.0 mm |
---|---|
Zungenlänge | 1.299 in |
Greifweite | 41.0 - 58.0 mm |
Greifweite | 1.614 - 2.283 in |
Gehäusehöhe | 46.0 mm |
Gehäusehöhe | 1.811 in |
Maximale Kompression | 6.0 mm |
Maximale Kompression | 0.236 in |
Inbegriffen | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Befestigungsausrichtung | Universal |
Riegelausführung | Compression Latch |
Schlüsseltyp | Kein Schlüssel |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Zolltarifnummer | 8301409000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.