Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 19 | 35,3721 € |
20 + | 16,8438 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gewindegröße | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Abstand Montagelochmitte | 600.0 mm |
Abstand Montagelochmitte | 600.0 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 8.5 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.335 in |
Abstand Montagebohrung | 16.0 mm |
Abstand Montagebohrung | 0.63 in |
Gesamthöhe | 107.0 mm |
Gesamthöhe | 4.213 in |
Gesamtlänge | 632.0 mm |
Gesamtlänge | 24.882 in |
Farbe | Schwarz |
Hauptmaterial | 30 % Glasfaser Polyamid 6; Stahl |
Grifffarbe | Schwarz |
Griffmaterial | Stahl |
Griffform | Runde Stange |
Griffausführung | Bügel-/Haltegriff |
Standards | DIN |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.