Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 49 | 8,7952 € |
50 + | 6,5964 € |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 8.0 mm |
---|---|
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.315 in |
Abstand Montagebohrung | 20.0 mm |
Abstand Montagebohrung | 0.787 in |
Gesamthöhe | 55.0 mm |
Gesamthöhe | 2.165 in |
Farbe | Schwarz |
Hauptmaterial | 30 % Glasfaser Polyamid 6 |
Grifffarbe | Schwarz |
Griffmaterial | Nylon |
Griffform | Runde Stange |
Griffausführung | Quadratischer Griff/rechteckige Stange |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.