Menü Suche

Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

Dieser Schaumstoffblock hat eine abnehmbare Klebebeschichtung an beiden Enden und wird verwendet, um einen 3D-Effekt auf Ihren Displays zu erzeugen. Kann auf einer Reihe von Oberflächen einschließlich Karton, Holz und Glas verwendet werden.
Artikelnr:

471042

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 170,8201 €
5 - 9 154,9663 €
10 - 14 145,0727 €
15 + 135,1792 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

170,82 €

1 x 170,8201 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Klebstofftyp Gummi
Entfernbarkeit Removable 2-Sides
Gesamtlänge 25.4 mm
Farbe Weiß
Gesamtstärke 3.2 mm
Zolltarifnummer 3919908099
Form Viereckig
Gesamtbreite 25.4 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns