Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 3,1366 € |
5 - 9 | 2,9846 € |
10 - 19 | 2,8326 € |
20 + | 2,7236 € |
Gewindegröße | M8 |
---|---|
Gewindelänge | 16.0 mm |
Gewindelänge | 0.63 in |
Knopfdurchmesser | 39.5 mm |
Knopfdurchmesser | 1.555 in |
Knopfhöhe | 14.0 mm |
Knopfhöhe | 0.551 in |
Gesamthöhe | 42.5 mm |
Gesamthöhe | 1.673 in |
Bolzendurchmesser | 17.0 mm |
Bolzendurchmesser | 0.669 in |
Bolzenhöhe | 12.5 mm |
Bolzenhöhe | 0.492 in |
Farbe | Schwarz |
Gewindematerial | Stahl, verzinkt |
Montageart | Male |
Knopfmaterial | PP |
Zolltarifnummer | 3926300090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.