Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 + | 205,1374 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mindestklemmenbreite | 1.0 mm |
---|---|
Mindestklemmenbreite | 0.039 in |
Maximale Klemmenbreite | 4.0 mm |
Maximale Klemmenbreite | 0.157 in |
Gesamthöhe | 14.5 mm |
Gesamthöhe | 0.571 in |
Gesamtlänge | 20.0 m |
Gesamtlänge | 65.617 ft |
Gesamtbreite | 19.8 mm |
Gesamtbreite | 0.78 in |
Stärke | 2.0 mm |
Stärke | 0.079 in |
Farbe | Grau |
Hauptmaterial | Polyvinylchlorid |
Breite | 19.8 mm |
Breite | 0.78 in |
Ausführung | Edge Protector |
Rollenlänge | 20.0 m |
Rollenlänge | 65.617 ft |
Höhe | 14.5 mm |
Höhe | 0.571 in |
Innendurchmesser | 5.0 mm |
Innendurchmesser | 0.197 in |
Bandbreite | 19.8 mm |
Bandbreite | 0.78 in |
Zolltarifnummer | 4016930090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.