Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0304 € |
5000 + | 0,0274 € |
Klassifizierung | Indicative Seal |
---|---|
Plombentyp | Plombe für Messgerät |
Typ | Spezialverschluss |
Entfernbarkeit | Cutting tool required |
Farbe | Orange |
Korpusmaterial | Lebensmitteltaugliches ABS-Harz |
Kabeldurchmesser | 1.7 mm |
Kabeldurchmesser | 0.067 in |
Bandlänge | 260.0 m |
Bandlänge | 853.018 ft |
Korpuslänge | 21.0 mm |
Korpuslänge | 0.827 in |
Korpusbreite | 14.0 mm |
Korpusbreite | 0.551 in |
Korpusstärke | 5.0 mm |
Korpusstärke | 0.197 in |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.