Menü Suche

Pitbull® Schutzplatte M6 Aluminium

Dieses Schutzblech für Pitbull-Spannklemmen ist konzipiert, um Klemmen vor Abnutzung und Verschleiß zu schützen. Es ist ideal zur Reduzierung der Abnutzung, Verlängerung der Komponentenlebensdauer und Gewährleistung eines gleichmäßigen Betriebs in Temperaturen von -30 °C bis +80 °C. Kommt bei Klemmen mit Gewindegröße M6 zum Einsatz.
Artikelnr:

20266172

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 22,16 €
5 - 9 19,94 €
10 - 19 18,84 €
20 + 17,73 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

22,16 €

1 x 22,16 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schraubengewindegröße M6
Qty/pack 6.0
Zur Verwendung mit 20266646; 20266653; 20266660
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns