Menü Suche

Pitbull® Klemme M10 11.4 10.2 Stahl

Diese Pitbull-Spannklemmen (4 Klemmen pro Packung) sorgen für eine sichere Fixierung von Werkstücken. Sie kombinieren die Greifkraft der Klemme mit der Verstellbarkeit und Flexibilität eines Schraubstocks. Sie haben eine niedrige Klemmhöhe und sind temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C.
Artikelnr:

20266684

5 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 121,87 €
5 - 9 115,78 €
10 - 19 109,68 €
20 + 103,59 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

121,87 €

1 x 121,87 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Klemmentyp Stumpfe Kante
Qty/pack 4.0
d1 M10
h1 11.4
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.2
s1 1.3
w1 25.4
Drehmoment bis max. Nm 40.6
Haltekraft kN 26.0
Gewicht g 277.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns