Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 19 | 47,1082 € |
20 - 99 | 19,6668 € |
100 + | 18,6741 € |
Schlüsseltyp | Verschiedenschließend |
---|---|
Verschlussmechanismus | Linker Türanschlag, rechter Türanschlag |
Grifffarbe | Schwarz |
Griffoberfläche | Pulverbeschichtet |
Griffmaterial | Zamak |
Korpusmaterial | PA |
Anwendung(en) | Schrank |
Zylindertiefe | 16.9 mm |
Zylindertiefe | 0.665 in |
Zylinderdurchmesser | 72.0 mm |
Zylinderdurchmesser | 2.835 in |
Plattenstärkenbereich | 13.4 mm |
Plattenstärkenbereich | 0.528 in |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 84.0 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 3.307 in |
Greifweite | 14.8 mm |
Greifweite | 0.583 in |
Zolltarifnummer | 8301300000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.