Menü Suche

Manuelle Klemme 16.0 20.0 32.0 Edelstahl

Diese manuellen Klemmen werden verwendet, um kleine Linearführungsschienen zu fixieren. Sie sind mit einem Hebel- oder Kurbelmechanismus ausgestattet, um Spannkraft zu übertragen. Sie haben ein kleinformatiges, leichtes Design und sind korrosions-, abnutzungs- und verschleißbeständig. Aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20175894

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 2 230,87 €
3 - 4 196,24 €
5 - 9 184,70 €
10 + 173,15 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

230,87 €

1 x 230,87 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Schiene L1010.15
h1 16.0
l1 20.0
w1 32.0
h2 5.0
h3 8.05
l2 14.0
w2 25.0
w3 14.0
d1 M3
d2 12.0
Haltekraft kgf 180.0
Drehmoment bis Nm 0.75
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns