Menü Suche

Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 Edelstahl 303

Linsenkopfschrauben mit integriertem O-Ring und Innensechskant sind entsprechend konzipiert, um Anwendungen vor Schmutz, Flüssigkeiten oder Gasen zu schützen. Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken, Getrieben und Motoren zum Einsatz. Aus Edelstahl gefertigt und geeignet für Temperaturen von -100 °C bis +260 °C.
Artikelnr:

20224608

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 4,4333 €
50 - 99 3,5466 €
100 - 199 3,325 €
200 - 499 3,1033 €
500 + 2,8816 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,43 €

1 x 4,4333 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
l1 30.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Material Edelstahl 303
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns