Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 19 | 50,507 € |
20 + | 37,6937 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopfhöhe | 45.0 mm |
---|---|
Kopfhöhe | 1.772 in |
Gesamthöhe | 85.0 mm |
Gesamthöhe | 3.346 in |
Durchmesser | 50.0 mm |
Durchmesser | 1.969 in |
Korpusdurchmesser | 50.0 mm |
Korpusdurchmesser | 1.969 in |
Korpushöhe | 37.0 mm |
Korpushöhe | 1.457 in |
Kugeldurchmesser | 31.7 mm |
Kugeldurchmesser | 1.248 in |
Gewindegröße | M10 |
Lastausrichtungskapazität oben | 250.0 kg |
Lastausrichtungskapazität oben | 551.2 lbs |
Typ | Kugelrollen – für hohe Belastungen |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.