Menü Suche

Kugelrolle 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Artikelnr:

550990

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 91,69 €
50 + 43,6619 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

91,69 €

1 x 91,69 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Korpusdurchmesser 13.0 mm
Kugeldurchmesser 4.8 mm
Gewindegröße M6
Gewindelänge 15.0 mm
Kopfhöhe 9.0 mm
Gesamthöhe 24.0 mm
Lastausrichtungskapazität oben 10.0 kg

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns