Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 8.0 M5 Edelstahl 303

Diese Kugelgelenke mit Linksgewinde und Schlüsselfläche erlauben gleichmäßige und flexible Bewegungsabläufe in verschiedene Richtungen. Das Hinzufügen von Schlüsselflächen erhöht die Stabilität und verhindert Rotation, was für eine exakte Positionierung und Ausrichtung sorgt. Ohne Sechskantmutter und aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20213794

216 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 15,85 €
50 - 99 14,27 €
100 - 199 12,68 €
200 - 499 11,89 €
500 + 11,10 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

15,85 €

1 x 15,85 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Linksgewinde
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Gewicht g 10.0
h1 ±0.3 9.0
h2 ±0.3 0.65
h3 15.2
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Auszugskraft min. kg 3.0
Statische Belastung max. kg 50.0
Dyn. Belastung C max. kg 20.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 3.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns