Menü Suche

Einsatzmuttern M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinklegierung

Diese kegelförmige Einlegemutter wird aus einem Zinklegierungsmaterial hergestellt und kann in Holzabschnitte gefädelt werden, um einen starken und dauerhaften Anker zu schaffen.
Artikelnr:

462553

15808 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
450 - 4499 0,3046 €
4500 + 0,1478 €
Verpackungseinheit (VPE): 4500

Bestelleinheit: VPE 450

Gesamtpreis:

137,07 €

450 x 0,3046 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Gewindedurchmesser 12.0 mm
Gesamtlänge 13.0 mm
Schaftdurchmesser 7.5 mm
Schlüsselgröße 6.0 mm
Gewindegröße M6
Ausführung Flangeless
Mutterndesign Mit Gewinde
Antriebstyp Sechskant-Betätigung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns